Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,345.447 ฿ |
| 10 - 39 | 1,278.175 ฿ |
| 40 + | 1,214.268 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.709 - 1.102 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 18.0 - 28.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 28.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.102 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.709 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 18.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.984 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 25.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 15.2 m |
| ความยาวโดยรวม | 49.869 ft |
| ความยาวของม้วน | 15.2 m |
| ความยาวของม้วน | 49.869 ft |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL224 VW-1 |