| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 2,967.813 ฿ |
| 10 - 39 | 2,819.419 ฿ |
| 40 + | 2,678.449 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Polyester Monofilament |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| มาตรฐาน | DIN5510, VW-1 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1 - 6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.039 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 5.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.197 in |
| ความยาวโดยรวม | 100.0 ft |
| ความยาวโดยรวม | 30.5 m |
| ความยาวของม้วน | 30.0 m |
| ความยาวของม้วน | 98.425 ft |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL VW-1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ