Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 4,993.757 ฿ |
| 10 - 39 | 4,744.066 ฿ |
| 40 + | 4,506.862 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Polyester Monofilament |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| มาตรฐาน | DIN5510, VW-1 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.276 - 0.787 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 7 - 20 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.787 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 20 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.276 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.748 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 19.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 15.2 m |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 ft |
| ความยาวของม้วน | 49.213 ft |
| ความยาวของม้วน | 15.0 m |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL VW-1 |