| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 5,654.535 ฿ |
| 10 - 39 | 5,371.811 ฿ |
| 40 + | 5,103.217 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Polyester Monofilament |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| มาตรฐาน | DIN5510, VW-1 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 10 - 26 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.394 - 1.023 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 26 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.023 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 10 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.394 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 25.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.984 in |
| ความยาวโดยรวม | 15.2 m |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 ft |
| ความยาวของม้วน | 49.213 ft |
| ความยาวของม้วน | 15.0 m |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL VW-1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ