Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 6,275.928 ฿ |
| 10 - 39 | 5,962.134 ฿ |
| 40 + | 5,664.029 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| มาตรฐาน | DIN5510, BS6853 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 10.0 - 11.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.394 - 0.433 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 11.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.394 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 10.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 30.0 m |
| ความยาวโดยรวม | 98.425 ft |
| ความยาวของม้วน | 98.425 ft |
| ความยาวของม้วน | 30.0 m |