Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 9,810.334 ฿ |
| 10 - 39 | 9,319.815 ฿ |
| 40 + | 8,853.827 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| มาตรฐาน | DIN5510, BS6853 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 38.0 - 40.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1.496 - 1.575 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 40.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.575 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.496 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 38.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 38.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 1.496 in |
| ความยาวโดยรวม | 49.213 ft |
| ความยาวโดยรวม | 15.0 m |
| ความยาวของม้วน | 15.0 m |
| ความยาวของม้วน | 49.213 ft |