Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ Top 12.0 mm | 0.472 in 9.5 mm | 0.374 in EPDM

Side bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. Clip-on profile offers edge protection and sealing. Flexible profiles with a steel spring core. Easily pressed on by hand.
รหัสรายการ:

20036638

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 54.892 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,489.20 ฿

100 x 54.892 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 1.0 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 2.0 mm
ความยาวของม้วน 100.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท Bubble
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา