Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ Bubble Side 1.0 mm 3.5 mm EPDM

Side bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. Clip-on profile offers edge protection and sealing. Flexible profiles with a steel spring core. Easily pressed on by hand.
รหัสรายการ:

20036829

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 80.723 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

8,072.30 ฿

100 x 80.723 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 1.0 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 3.5 mm
ความยาวของม้วน 10.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท Bubble
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา