Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ Side 15.8 mm | 0.622 in 15.8 mm | 0.622 in EPDM

Side bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies. Clip-on profile offers edge protection and sealing. Flexible profiles with a steel spring core. Easily pressed on by hand.
รหัสรายการ:

20036942

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 + 99.789 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

99.79 ฿

1 x 99.789 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของม้วน 10.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท Bubble
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา