Menu Search

ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

Side bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM. แทนที่รายการที่: 490748
รหัสรายการ:

34009100001

940 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 3,964.471 ฿
10 - 39 3,766.247 ฿
40 + 3,577.935 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

3,964.47 ฿

1 x 3,964.471 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
Groove Width 6.0 mm
ความลึกของด้ามจับ 7.5 mm
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 1.0 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 1.5 mm
ความยาวของม้วน 20.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท 6
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา