Menu Search

ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

Top bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
รหัสรายการ:

34009139001

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 5,890.918 ฿
10 - 39 5,596.377 ฿
40 + 5,316.557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

5,890.92 ฿

1 x 5,890.918 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
Groove Width 5.4 mm
ความลึกของด้ามจับ 10.0 mm
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด 2.5 mm
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 3.5 mm
ความยาวของม้วน 20.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท 3
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา