Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ความกว้างโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in

ปะเก็นฟองที่มีกาวนี้ผลิตจาก EPDM สีดำและใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้การซีลที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบหน้าต่างและประตู
รหัสรายการ:

490768

2 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 + 3,198.47 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

3,198.47 ฿

1 x 3,198.47 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของม้วน 20.0 m
วัสดุ EPDM
ประเภท 4
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา