Menu Search

ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; Solid EPDM ; ;

Steel inserted side bubble gasket made from Solid EPDM at 70° Shore A and Expanded Black EPDM at 0.65g.ccm S.G.. Robustly designed profile for dynamic sealing. Used as a door seal on larger, heavy duty vehicles. Steel insert provides an increased grip that is resistant against high vibration.
รหัสรายการ:

551826

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 10,345.895 ฿
10 - 39 9,828.597 ฿
40 + 9,337.173 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

10,345.90 ฿

1 x 10,345.895 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
Groove Width 16.5 mm
ความลึกของด้ามจับ 7.8 mm
ความยาวของม้วน 20.0 m
วัสดุ Solid EPDM
ประเภท 1
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา