Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C -

คลิปตัว C นี้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว ทำมาจาก PVC UL94 V-0 สีเทาพร้อมฐานกาวอะคริลิค
รหัสรายการ:

KKC-12-RT

504 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 15.7361 ฿
1000 - 3999 14.9464 ฿
4000 + 14.1968 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,573.61 ฿

100 x 15.7361 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
วิธีติดตั้ง Adhesive
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 0 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 50 °C
ความสูงโดยรวม 23.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา