Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว -

คลิปสายไฟเดี่ยวบนฐานกาวนี้ทำจาก PPE และ PS เกรด UL94 V-0 สีขาว ถูกใช้เพื่อใส่หรือถอดสายเคเบิลโดยเพียงแค่ยกปลายคลิปขึ้น
รหัสรายการ:

SWC-0

12427 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.7001 ฿
10000 - 39999 8.2673 ฿
40000 + 7.8524 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,700.10 ฿

1000 x 8.7001 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม Noryl
วัสดุ PPE;PS
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ความสูงโดยรวม 5.6 mm
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา