จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 19.0867 ฿ |
5000 - 199999 | 18.1364 ฿ |
200000 + | 17.2262 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
วิธีติดตั้ง | กดยึด |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 6.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.236 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.236 - 0.256 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.0 - 6.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 25.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 0.984 in |
ความสูงเหนือแผง | 36.7 mm |
ความสูงเหนือแผง | 36.7 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1.063 in |
ความกว้างโดยรวม | 27.0 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.039 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ