Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู - ;

คลิปครึ่งตัว U คู่นี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ มีประโยชน์สำหรับการกำหนดเส้นทางสายไฟสองมัดขนานกัน ได้รับการรับรองจาก UL ภายใต้ #E71558
รหัสรายการ:

DHURCS-3-01

1130 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.331 ฿
10000 - 39999 6.0142 ฿
40000 + 5.7108 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,331.00 ฿

1000 x 6.331 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วิธีติดตั้ง Screw
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
ความสูงโดยรวม 6.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา