จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.2576 ฿ |
10000 - 39999 | 2.146 ฿ |
40000 + | 2.039 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | Blind Hole |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ความสูงโดยรวม | 1.343 in |
ความสูงโดยรวม | 34.1 mm |
ความยาวโดยรวม | 36.3 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.429 in |
ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ