Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู - ธรรมชาติ ;

คลิปครึ่งตัว U ยึดด้วยสกรูนี้ติดตั้งด้วยสกรูเพื่อให้ความแข็งแรงในการจับยึดเป็นพิเศษ มีโครงร่างต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟตรงมุมหรือที่ขอบ คลิปทำจากไนลอนสีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

HURCS-3-01

50378 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.9211 ฿
10000 - 39999 4.6713 ฿
40000 + 4.4438 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,921.10 ฿

1000 x 4.9211 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Screw
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ความสูงโดยรวม 6.1 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา