Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, กดล็อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in

คลิปกำหนดเส้นทางแบบเสียบเข้าคลิปครึ่งตัว U ทำจากไนลอน UL94 V-2 สีธรรมชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีโครงร่างต่ำสำหรับการใช้งานบนแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือพื้นที่จำกัดอื่นๆ คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับการเดินมัดสายไฟ
รหัสรายการ:

HURC-4-01

3148 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.2501 ฿
10000 - 39999 6.8842 ฿
40000 + 6.5407 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,250.10 ฿

1000 x 7.2501 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Push In
ความยาวฐาน 15.7 mm
ความกว้างฐาน 7.6 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 6.4 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา