จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.2659 ฿ |
10000 - 39999 | 3.0964 ฿ |
40000 + | 2.9402 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Push In |
ความยาวฐาน | 12.4 mm |
ความยาวฐาน | 0.488 in |
ความกว้างฐาน | 0.299 in |
ความกว้างฐาน | 7.6 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.126 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 3.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.126 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 3.2 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 in |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.126 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 3.2 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ