Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่แขวน - ; PA66

สแนปล็อกในที่แขวนสายเคเบิลนี้มีดีไซน์แบบเป็นชิ้นเดียวที่ยึดกับตัวเองเพื่อรวบรวมและเดินสายเคเบิลและสายไฟ ดีไซน์ติดยึดแบบกดนี้ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็ว
รหัสรายการ:

CH-1-01BK

1792 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.6056 ฿
10000 - 39999 2.4806 ฿
40000 + 2.3557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,605.60 ฿

1000 x 2.6056 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Snap-In
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา