จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 7.027 ฿ |
10000 - 399999 | 6.679 ฿ |
400000 + | 6.3444 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | PP |
วิธีติดตั้ง | Snap-In |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 65 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 149 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 65 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32 - 149 °F |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.094 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 2.4 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ