Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่แขวน - ; PP

ที่แขวนสายเคเบิลนี้ทำจากพอลิโพรไพลีนสีธรรมชาติ ได้รับการออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวที่ติดตั้งด้วยตนเอง สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยมือ
รหัสรายการ:

CH-2-10

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.9268 ฿
10000 - 39999 2.7796 ฿
40000 + 2.6413 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,926.80 ฿

1000 x 2.9268 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
วิธีติดตั้ง Snap-In
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 65 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 0 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 65 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.4 mm
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา