จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.6853 ฿ |
10000 - 39999 | 3.4979 ฿ |
40000 + | 3.3239 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
วิธีติดตั้ง | Snap-In |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 3.2 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.126 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ