จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 9.0347 ฿ |
5000 - 19999 | 8.5841 ฿ |
20000 + | 8.1558 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วิธีติดตั้ง | สกรู |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #8 |
ความยาวฐาน | 1.567 in |
ความยาวฐาน | 39.8 mm |
ความกว้างฐาน | 0.394 in |
ความกว้างฐาน | 10.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 30.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.181 in |
ความกว้างโดยรวม | 11.8 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.465 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 15.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.594 in |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.6 - 1.5 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.024 - 0.059 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ