Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in

แคลมป์รัดสายไฟช่วยให้ติดตั้งมัดสายไฟได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติเด่นที่ด้านบนบานพับที่รวบรวมชุดสายเคเบิลและขันสกรูให้เข้าที่อย่างแน่นหนา ปลดบานพับโดยการถอดสกรูออก การจัดการมัดสายเคเบิลที่รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัย
รหัสรายการ:

HMCC-1-19

4500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.0347 ฿
5000 - 19999 8.5841 ฿
20000 + 8.1558 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,517.35 ฿

500 x 9.0347 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วิธีติดตั้ง สกรู
สี Natural
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #8
ความยาวฐาน 39.8 mm
ความกว้างฐาน 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 30.0 mm
ความกว้างโดยรวม 11.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 15.1 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 1.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา