จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 12.9163 ฿ |
5000 - 19999 | 12.2694 ฿ |
20000 + | 11.6626 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วิธีติดตั้ง | สกรู |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #8. M3.5. M4 |
ความยาวฐาน | 39.7 mm |
ความยาวฐาน | 1.563 in |
ความกว้างฐาน | 12.0 mm |
ความกว้างฐาน | 0.472 in |
ความสูงโดยรวม | 1.043 in |
ความสูงโดยรวม | 26.5 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.472 in |
ความกว้างโดยรวม | 12.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.472 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 12.0 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.031 - 0.047 in |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.8 - 1.2 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ