Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in

แคลมป์รัดสายไฟช่วยให้ติดตั้งมัดสายไฟได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติเด่นที่ด้านบนบานพับที่รวบรวมชุดสายเคเบิลและขันสกรูให้เข้าที่อย่างแน่นหนา ปลดบานพับโดยการถอดสกรูออก การจัดการมัดสายเคเบิลที่รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัย
รหัสรายการ:

HMCC-4-01BK

6014 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 12.9163 ฿
5000 - 19999 12.2694 ฿
20000 + 11.6626 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,458.15 ฿

500 x 12.9163 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วิธีติดตั้ง สกรู
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) #8. M3.5. M4
ความยาวฐาน 39.7 mm
ความกว้างฐาน 12.0 mm
ความสูงโดยรวม 26.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 12.0 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.8 - 1.2 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา