Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.310 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 10.2 mm | 0.402 in

คลิปที่ปรับได้แบบจุกอุดอินนี้สามารถเก็บสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดได้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

PAKKL-3140-19

88346 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.5178 ฿
1000 - 3999 7.1475 ฿
4000 + 6.7816 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

751.78 ฿

100 x 7.5178 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับได้
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 6.4 mm
ความยาวฐาน 19.1 mm
ความกว้างฐาน 8.9 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 7.9 - 10.2 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา