Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.9 mm | 0.469 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

คลิปที่ปรับได้แบบจุกอุดอินนี้สามารถเก็บสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดได้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

PAKKL-4756-01

9981 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.1213 ฿
1000 - 3999 5.8179 ฿
4000 + 5.5235 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

612.13 ฿

100 x 6.1213 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับได้
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 6.4 mm
ความยาวฐาน 31.5 mm
ความกว้างฐาน 10.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 11.9 - 14.3 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา