จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 6.5586 ฿ |
1000 - 3999 | 6.2329 ฿ |
4000 + | 5.9205 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | ปรับได้ |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Push In |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 6.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.252 in |
ความยาวฐาน | 1.24 in |
ความยาวฐาน | 31.5 mm |
ความกว้างฐาน | 10.0 mm |
ความกว้างฐาน | 0.394 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 0.469 - 0.563 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 11.9 - 14.3 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.059 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 1.5 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ