จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.074 ฿ |
10000 - 39999 | 2.9223 ฿ |
40000 + | 2.7751 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.433 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 11.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.256 - 0.276 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.5 - 7.0 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.6 - 2.0 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 0.315 in |
Spacer Height | 8.0 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
วัสดุ | PA |
สี | Natural |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ