Menu Search

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

ที่ยึดสายเคเบิลแบบแยกนี้ มีด้านแบนที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานพื้นที่จำกัด ซึ่งต้องเดินสายเคเบิลใกล้กับแผงควบคุม มีฐานป้องที่ให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ ที่ยึดนี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

SCCA-5-19

35 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.0455 ฿
10000 - 39999 5.7465 ฿
40000 + 5.4565 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,045.50 ฿

1000 x 6.0455 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 11.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
วัสดุ PA
สี Natural

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา