Menu Search

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 22.0 mm | 0.866 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 30.0 mm | 1.181 in

ที่ยึดสายเคเบิลแบบแยกนี้ มีด้านแบนที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานพื้นที่จำกัด ซึ่งต้องเดินสายเคเบิลใกล้กับแผงควบคุม มีฐานป้องที่ให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SCCB-6-01

1449 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.9333 ฿
5000 - 19999 6.5853 ฿
20000 + 6.2596 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,466.65 ฿

500 x 6.9333 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 22.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 30.0 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
วัสดุ PA
สี Natural

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา