Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; อะลูมิเนียม;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 15.9 mm | 0.626 in

ที่ยึดสายเคเบิลโลหะ พร้อมเคลือบไวนิล สารเคลือบเป็นฉนวนป้องกันการกัดกร่อน และลดการสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

AL10

108 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.1163 ฿
10000 - 39999 6.7638 ฿
40000 + 6.4247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,116.30 ฿

1000 x 7.1163 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วัสดุเต็ม อะลูมิเนียม
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 15.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 15.9 mm
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา