Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - อะลูมิเนียม ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทำจากโลหะ
รหัสรายการ:

AL16

17269 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 30.8743 ฿
5000 - 19999 29.335 ฿
20000 + 27.8672 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

15,437.15 ฿

500 x 30.8743 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วัสดุเต็ม อะลูมิเนียม
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 25.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 25.4 mm
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา