Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - อะลูมิเนียม ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 9.5 mm | 0.374 in

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทำจากโลหะ
รหัสรายการ:

AL6

127046 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.4426 ฿
10000 - 39999 6.1258 ฿
40000 + 5.8224 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,442.60 ฿

1000 x 6.4426 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วัสดุเต็ม อะลูมิเนียม
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.5 mm
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา