Menu Search

- ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 21.2 mm | 0.835 in

This P-style cable clamp is designed to hold cables. It provides electrical insulation, corrosion resistant, and vibration reduction, plus it is ideal for long-life applications. It is easy to install with a screw. The screw must be removed before the bundle can be removed. Made from Steel.
รหัสรายการ:

SPN3C-5

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 399 52.8075 ฿
400 + 50.1662 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,640.38 ฿

50 x 52.8075 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 21.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 10.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 21.2 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา