Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว P - ; เหล็กรีดเย็น;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์

ตัวหนีบเหล็กพร้อมเบาะยางนี้ ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นเชื่อมด้วยไฟฟ้า ท่อแบบหนีบในการใช้งานที่ยาก เบาะให้การยึดเกาะที่มั่นคงและลดการสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

SPN-10

146125 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 11.1852 ฿
5000 - 19999 10.632 ฿
20000 + 10.0966 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,592.60 ฿

500 x 11.1852 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว Zinc Electroplated
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เหล็กรีดเย็น;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์
วัสดุ Cold Rolled Steel;TPE
วิธีติดตั้ง Screw
ความกว้างโดยรวม 16.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา