Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว P - ; เหล็กรีดเย็น;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์

ตัวหนีบเหล็กพร้อมเบาะยางนี้ ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นเชื่อมด้วยไฟฟ้า ท่อแบบหนีบในการใช้งานที่ยาก เบาะให้การยึดเกาะที่มั่นคงและลดการสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

SPN-9

99927 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 25.7747 ฿
5000 - 19999 24.4853 ฿
20000 + 23.2583 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

12,887.35 ฿

500 x 25.7747 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว Zinc Electroplated
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เหล็กรีดเย็น;เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์
วัสดุ Cold Rolled Steel;TPE
วิธีติดตั้ง Screw
ความกว้างโดยรวม 16.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา