| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.986 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.689 ฿ |
| 40000 + | 5.401 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุ | PVC |
| ความยาวฐาน | 12.7 mm |
| ความยาวฐาน | 0.5 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32 - 122 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50 °C |
| ความสูงโดยรวม | 0.406 in |
| ความสูงโดยรวม | 10.3 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| จำนวนรู | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ