Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - ; ความยาวฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ;

คลิปนี้ติดตั้งด้วยสกรู และใช้เพื่อยึดส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแน่นหนาในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีชุดขาเพิ่มเติม เพื่อรองรับส่วนประกอบเพิ่มเติม ผลิตด้วย PVC สีดำ เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

V-1008

23377 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 11.554 ฿
1000 - 3999 10.978 ฿
4000 + 10.426 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,155.40 ฿

100 x 11.554 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
ความยาวฐาน 12.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 0 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 50 °C
ความสูงโดยรวม 19.8 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนรู 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา