| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 42.781 ฿ |
| 1000 - 3999 | 40.642 ฿ |
| 4000 + | 38.61 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุ | PVC |
| ความยาวฐาน | 1.752 in |
| ความยาวฐาน | 44.5 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 19.1 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 0.752 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32 - 122 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50 °C |
| ความสูงโดยรวม | 1.811 in |
| ความสูงโดยรวม | 46.0 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| จำนวนรู | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ