Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 89.321 ฿ |
| 500 - 1999 | 84.857 ฿ |
| 2000 + | 80.612 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุ | PVC |
| ความยาวฐาน | 1.5 in |
| ความยาวฐาน | 38.1 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 0.752 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 19.1 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32 - 122 °F |
| ความสูงโดยรวม | 2.437 in |
| ความสูงโดยรวม | 61.9 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| จำนวนรู | 2 |