จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 20.3717 ฿ |
1000 + | 19.35 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุ | ไนลอน |
ความยาวฐาน | 1.250 in |
ความยาวฐาน | 31.8 mm |
ความกว้างฐาน | 28.4 mm |
ความกว้างฐาน | 1.120 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 25.4 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1.000 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.8 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.150 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 25.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.000 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ความสูงโดยรวม | 26.2 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.030 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
จำนวนรู | 2 |
รูปแบบ | 5 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ