Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - ; ความยาวฐาน - 38.6 mm | 1.52 in ;

คลิปนี้ติดตั้งด้วยสกรู และใช้เพื่อยึดส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแน่นหนาในการใช้งาน อุปกรณ์จะรวมขาเสริมเพื่อให้รองรับได้มากขึ้น ตลอดจนขอบเรียบเพื่อป้องกันส่วนประกอบจากการสึกหรอและเสียดสีด้วย ผลิตด้วยไนลอนสีดำเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

VM-1030

1624 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 99 103.237 ฿
100 + 98.068 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,161.85 ฿

50 x 103.237 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวฐาน 38.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 19.1 mm
ความสูงโดยรวม 63.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
จำนวนรู 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา