จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 5.9027 ฿ |
5000 - 19999 | 5.6082 ฿ |
20000 + | 5.3316 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | ปรับได้ |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Snap In |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 3.0 - 9.5 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.118 - 0.374 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.374 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 9.5 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.118 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.02 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.5 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงความหนาแผง | 0.5 - 2.5 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.02 - 0.098 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รูปแบบ | 1 |
ประเภท | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ