Menu Search

คลิปศูนย์กลางโยงใย - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; โพลีเอไมด์ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 12.7 mm | 0.118 - 0.5 in

คลิปศูนย์กลางโยงใยนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 ธรรมชาติ 6/6 มีวิธีการติดเพื่อล็อคเข้ากับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 6.8 มม. และความหนาของแผง 0.5 - 2.5 มม.
รหัสรายการ:

WCC2-3-01

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.0927 ฿
5000 - 19999 8.6421 ฿
20000 + 8.2049 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,546.35 ฿

500 x 9.0927 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับได้
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Snap In
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.0 - 12.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 12.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.5 - 2.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ 1
ประเภท 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา