Menu Search

ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีเทา ; โพลีเอไมด์ ; PG 48

ฝาครอบข้อต่อเคเบิลใช้สำหรับเสียบต่อสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ และป้องกันการติดตั้งจากการเข้าของอนุภาค
รหัสรายการ:

467446

2600 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 41.4126 ฿
250 - 999 39.3424 ฿
1000 + 37.3748 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,035.32 ฿

25 x 41.4126 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 68.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา